Für seitliche Befestigung der Maxi-PLS Sammelschienen durch Einschieben in den Halter.
- Artikel-Nr.:
- SV 9659010
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Maxi-PLS Sammelschienen bei Verwendung als Kabelanschluss-System. Die treppenförmige Anordnung gewährleistet eine einfache Montage von Kabeln oder Leitungen.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Ähnlich RAL 9011
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 60
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,433 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177400870
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV Stirnhalter für Maxi-PLS Sammelschiene 60x60 mm (Schienenquerschnitt: 2323 mm²)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis