Halter-Set (Stabilisator) für Verbindungssatz

Artikel-Nr.: SV 9660205

Zur Abstützung der Verbindungssätze oben/unten für offene Leistungsschalter (ACB).

Artikel-Nr.:
SV 9660205
Produktbeschreibung
Zur Abstützung der Verbindungssätze oben oder unten für offene Leistungsschalter (ACB).
Material
Stabilisator: glasfaserverstärkter Polyester
Haltewinkel: Stahlblech
Lieferumfang
4 Kunststoff-Stabilisatoren
2 Haltewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die im Lieferumfang enthaltenen Haltewinkel sind nur für den Einsatz in TS Schränken geeignet
Bei Einsatz des Halter-Sets in VX Schränken wird zusätzlich der Haltewinkel 9686.495 benötigt
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,84 kg
Bruttogewicht
5,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
39162000
EAN
4028177709379
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Halter-Set (Stabilisator), für Verbindungssatz
Approbationen
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis