PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu für PE/PEN-Kombinationen

Artikel-Nr.: SV 9661235

Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.

Artikel-Nr.:
SV 9661235
Produktbeschreibung
Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschienen, Kombiwinkel und Anreihlaschen, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.
Nutzen
Durch die vorgefertigten Kombiwinkel, Anreihlaschen und die individuell auf Schrankbreite zugeschnittenen Sammelschienen ist eine sehr zeit- und kostensparende Montage möglich
Einsatzgebiete
Form 2-4
Sonstige
Material
E-Cu
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit
Icw|18|kA, 1 sek.
Passend für Sammelschienen
Sammelschiene E-Cu mit integrierten Lochungen
OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
30 ‐ 5 mm
Passend für Sammelschienen
Breite: 30
Höhe: 5 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,156 kg
Bruttogewicht
1,256 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,198
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177546677
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeschreibung
SV PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu, BH: 30x5 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis