Berührungsschutz-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666040

Zur Abdeckung freier Einbauflächen, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nr.:
SV 9666040
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung freier Einbauflächen. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 150 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 1
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,63 kg
Bruttogewicht
0,64 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177675957
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeschreibung
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 1 HE (150 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung