Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666080
- Produktbeschreibung
- Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 150 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 1 - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 188 mm x 116 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Bruttogewicht
- 0,802 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676022
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeschreibung
- SV Montageplatten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 1 HE (150 mm), Montageplatte BH: 188x116 mm
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen