Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666140
- Produktbeschreibung
- Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 450 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3 - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 438 mm x 416 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,29 kg
- Bruttogewicht
- 4,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676091
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeschreibung
- SV Montageplatten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), Montageplatte BH: 438x416 mm
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen