Montageplatten-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666143

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nr.:
SV 9666143
Produktbeschreibung
Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 750 mm
Höhe: 450 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Abmessungen Montageplatte (B x H)
688 mm x 416 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,8 kg
Bruttogewicht
6,9 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177676107
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeschreibung
SV Montageplatten-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 3 HE (450 mm), Montageplatte BH: 688x416 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Weitere Anleitungen