Montageplatten-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666150

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nr.:
SV 9666150
Produktbeschreibung
Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 600 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 4
Abmessungen Montageplatte (B x H)
438 mm x 566 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,15 kg
Bruttogewicht
6,16 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177676114
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeschreibung
SV Montageplatten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 4 HE (600 mm), Montageplatte BH: 538x566 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung