Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35/15 mm. Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666170
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Im 25 mm-Maßraster verschiebbar. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 300 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 - Anzahl Tragschienen 35/15
- 2
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,13 kg
- Bruttogewicht
- 1,149 kg
- Zolltarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676138
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeschreibung
- SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm), 2 Tragschienen
- Dokumentationen
- Anleitung