Gerätetragschienen-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666180

Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35/15 mm. Abdeckung plombierbar.

Artikel-Nr.:
SV 9666180
Produktbeschreibung
Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Im 25 mm-Maßraster verschiebbar. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 450 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Anzahl Tragschienen 35/15
3
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,55 kg
Bruttogewicht
1,557 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177676145
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeschreibung
SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), 3 Tragschienen
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Weitere Anleitungen