Leistungsschalter-Modul

Artikel-Nr.: SV 9666430

Zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter bis 250 A bzw. 630 A.

Artikel-Nr.:
SV 9666430
Produktbeschreibung
Geeignet zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens. Abdeckung plombierbar.
Material
Abdeckung: Polystyrol
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 300 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (T1, T2, T3)
Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,2 kg
Bruttogewicht
1,297 kg
Zolltarifnummer
85365019
EAN
4028177676381
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeschreibung
SV Leistungsschalter-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung