Sammelschienen-Modul für Sicherungskomponenten

Artikel-Nr.: SV 9666533

Für den Aufbau von Reitersicherungselementen und NH-Sicherungslasttrennern.

Artikel-Nr.:
SV 9666533
Produktbeschreibung
Für den Aufbau von Reitersicherungselementen E18, E27, E33 und D-Switch sowie NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 und Gr. 00 (3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand).
Material
Abdeckung: Polystyrol
Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 750 mm
Höhe: 300 mm
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Passend für Artikel-Nr.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Passend für Sammelschienen
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,6 kg
Bruttogewicht
2,62 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Produktbeschreibung
SV Sammelschienen-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen