- Artikel-Nr.:
- SV 9666.570
- Produktbeschreibung
- Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00 bis 3 (3-polig, 100/185 mm Schienenmittenabstand).
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Um einen problemlosen Kabelanschluss gewährleisten zu können, muss ober- oder unterhalb der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Module ein Berührungsschutz-Modul oder ein Sammelschienen-Modul N/PE installiert werden.
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 450 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
- Für Baugröße
- 3 x Gr. 00
- Passend für Artikel-Nr.
- 9346.020
- 9346.030
- Passend für Sammelschienen
- 40 x 10 mm
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 100 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,7 kg
- Bruttogewicht
- 1,83 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676459
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für 3 x Gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)