Zur Befestigung von Sammelschienen für N und PE. Abdeckung plombierbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666590
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Sammelschienen 12 x 5/10, 20 x 5/10 und 30 x 5/10 mm für N und PE. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 300 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2 - Passend für Sammelschienen
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,304 kg
- Bruttogewicht
- 1,452 kg
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienen-Modul N/PE (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis
- Weitere Anleitungen