- Artikel-Nr.:
- SV 9666600
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Sammelschienen 12 x 5/10, 20 x 5/10 und 30 x 5/10 mm für N und PE. Abdeckung plombierbar.
- Material
- Abdeckung: Polystyrol
Halter: glasfaserverstärkter Kunststoff
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
- Farbe
- RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 500 mm
Höhe: 300 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
- Passend für Sammelschienen
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,057 kg
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Produktbeschreibung
-
SV Sammelschienen-Modul N/PE (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm)