Offenes Modul für interne Messungen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666640
- Ausführung
- Befestigungsschienen für die Aufnahme von einem Zähler
- Produktbeschreibung
- Offenes Modul für interne Messungen. Lichte Zählereinbautiefe 170 mm.
- Material
- Zählertragplatte: Polystyrol
Befestigungsschienen: Stahlblech, verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Ober- und unterhalb des Zählerplatz-Moduls wird je 1 Berührungsschutz-Modul/Reiheneinbaugeräte-Modul oder Gerätetragschienen-Modul mit 1 BE und mind. 1 HE benötigt.
- Hinweis
- Das Zählerplatz-Modul entspricht nicht der Zählerplatznorm DIN 43 870/VDE 0603 und erfüllt nicht die Bedingungen der Schutzisolierung. Einsatz im ungemessenen Bereich nur nach Absprache mit dem örtlichen Energieversorger.
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 450 mm - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3 - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Bruttogewicht
- 1,48 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Zählerplatz-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm)
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen