Zum Verschließen von nicht benötigten Geräteausschnitten in Reiheneinbaugeräte-Modulen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666650
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von nicht benötigten Geräteausschnitten in Reiheneinbaugeräte-Modulen, max. 12 Teilungseinheiten (12 x 18 mm), alle 9 mm teilbar.
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 7035
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,124 kg
- Zolltarifnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Produktbeschreibung
- SV Abdeckstreifen (ISV), für Reiheneinbaugeräte-Modul
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen