Für die horizontale Unterteilung des Tragrahmens im VX/TS Schrank.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666724
- Produktbeschreibung
- Für die horizontale Unterteilung des Tragrahmens im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Abmessung
- Breite: 1.000 mm
- Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 4
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Bruttogewicht
- 1,351 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Querprofil (ISV), 4 BE (1000 mm), für TS, SE
- Dokumentationen
- Weitere Anleitungen