Zur Befestigung des ISV Einbausatzes im Schrank.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666732
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung des Einbausatzes im Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Artikel-Nr.
- 9666.902
- 9666.912
- 9666.922
- 9666.932
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Tiefe: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,04 kg
- Bruttogewicht
- 3,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177923256
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- ISV Tiefentraverse für VX/TS (Tiefe: 400/500/600 mm)
- Dokumentationen
- Anleitung