Einbausatz ISV für AX

Artikel-Nr.: SV 9666851

Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im AX/AE Schrank

Artikel-Nr.:
SV 9666851
Produktbeschreibung
Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
Material
Aufnahmesatz: Stahlblech, verzinkt
Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Berührungsschutz: Stahlblech, lackiert
Lieferumfang
Aufnahmesatz
Tragschienen
Berührungsschutz
Inkl. Befestigungsmaterial
Baugröße
Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 7
Passend für Artikel-Nr.
1019.000
1213.000
1305.000
Passend für
Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 300 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
9 kg
Bruttogewicht
9,52 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Einbausatz (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), für AE (BHT: 1000x1200x300 mm)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen