Zur Montage von ISV Ausbaumodulen in VX Schränken.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666922
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
- Material
- Montagegerüsthalter: Stahlblech, verzinkt
Berührungsschutz: Stahlblech, lackiert
Berührungsschutz, seitlich: PVC - Lieferumfang
- Montagegerüsthalter
Berührungsschutz
Inkl. Befestigungsmaterial - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 4
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 12 - Passend für Artikel-Nr.
- 9666.926
- 9666.966
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: 1.100 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 400 mm
600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,5 kg
- Bruttogewicht
- 9,92 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- ISV Einbausatz für VX, 4 BE (1000 mm), 12 HE (1800 mm), BH: 1100x2000 mm
- Dokumentationen
- Anleitung