Zur Montage von ISV Ausbaumodulen in VX Schränken.
- Artikel-Nr.:
- SV 9666932
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von ISV Ausbaumodulen im Schrank.
- Material
- Montagegerüsthalter: Stahlblech, verzinkt
Berührungsschutz: Stahlblech, lackiert
Berührungsschutz, seitlich: PVC - Lieferumfang
- Montagegerüsthalter
Berührungsschutz
Inkl. Befestigungsmaterial - Baugröße
- Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2
Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 11 - Passend für Artikel-Nr.
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Breite: 600 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 400 mm
500 mm
600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,6 kg
- Bruttogewicht
- 7 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- ISV Einbausatz für VX, 2 BE (500 mm), 11 HE (1650 mm), BH: 600x1800 mm
- Dokumentationen
- Anleitung