Zum Einbau der Sammelschienenhalter.
- Artikel-Nr.:
- SV 9674182
- Ausführung
- für Einbau im Dach-/Bodenbereich/direkt über/unter Koppelschalter
- Einsatzgebiete
- Zum Einbau der Sammelschienenhalter
- Material
- Edelstahl
- Polzahl
- 3-polig4-polig
120 mm - Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 60
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2,75 kg
- Bruttogewicht
- 2,88 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177606449
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm Mittenabstand, für TS Dach-/Bodenbereich (T: 800 mm)