Montageschiene Set für Abdeckung Verteil-Sammelschiene (Lastschaltleistenfeld Jean Müller)

Artikel-Nr.: SV 9674.381

Erforderlich für Montage der Abdeckung Verteil-Sammelschiene.

Artikel-Nr.:
SV 9674.381
Produktbeschreibung
Zur Montage der Abdeckung Verteil-Sammelschiene erforderlich.
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
Set bestehend aus 2 Montageschienen
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Für 1 Lastschaltleistenfeld ist 1 VE Montageschienen erforderlich.
Passend für
Höhe: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,522 kg
Bruttogewicht
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Montageschiene, für Abdeckung Verteil-Sammelschiene, Lastschaltleistenfeld, (Jean Müller Sasil)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen