Sammelschienenhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.
- Artikel-Nr.:
- SV 9674410
- Produktbeschreibung
- Sammelschienenhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.
- Material
- Duroplastischer Polyester
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungswinkel und Schrauben
- Passend für Sammelschienen
- Flachkupferschienen
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 100
Höhe: 10 mm - Polzahl
- 3-polig
- 4-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,259 kg
- Bruttogewicht
- 1,313 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177613430
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenhalter, für Sammelschiene BH: 100x10 mm, (Lastschaltleistenfeld)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis