Endhalter für das Verteil-Sammelschienensystem zur vertikalen Abstützung des Verteil-Schienensystems bei Einspeisung von oben.
- Artikel-Nr.:
- SV 9674438
- Produktbeschreibung
- Endhalter für das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes zur vertikalen Abstützung des Verteil-Schienensystems bei Einspeisung von oben.
- Material
- Duroplastischer Polyester
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungswinkel und Schrauben
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 80
Höhe: 10 mm - Polzahl
- 3-polig
- 4-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,619 kg
- Bruttogewicht
- 1,664 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177613546
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Endhalter, für Sammelschiene BH: 80x10 mm, (Lastschaltleistenfeld)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis