Zur Umrüstung des Dachbleches IP 55 zum Dachblech mit Druckentlastungsfunktion.
- Artikel-Nr.:
- SV 9674790
- Produktbeschreibung
- Zur Umrüstung des Dachbleches IP 55 zum Dachblech mit Druckentlastungsfunktion. Die Druckentlastungsfunktion ist für die Einhaltung des Personenschutzes bei der Störlichtbogensicherheit nach IEC/TR 61 641 unbedingt erforderlich. Nach Montage der Druckstopfen wird eine Schutzart von IP 54 erreicht.
- Material
- Polyamid
- Lieferumfang
- Inkl. 4 Warnaufkleber
- Hinweis
- Für ein Dachblech sind 2 Druckstopfen sowie 1 Warnaufkleber erforderlich
- Die Grenzwerte zur Einhaltung der Störlichtbogensicherheit sind abhängig von dem verwendeten Sammelschienensystem
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,072 kg
- Bruttogewicht
- 0,083 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeschreibung
- SV Druckstopfen, für Dachbleche IP 55
- Dokumentationen
- Einlegezettel