Zur Abdeckung von spannungsführenden Teilen und Erfüllung der inneren Schutzart IP 2X und IP XXB innerhalb von Niederspannungsschalt- oder Steuerungsanlagen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9674990
- Produktbeschreibung
- Zur Abdeckung von spannungsführenden Teilen und Erfüllung der inneren Schutzart IP 2X und IP XXB innerhalb von Niederspannungsschalt- oder Steuerungsanlagen. Integrierte Belüftungsöffnungen ermöglichen eine Konvektion innerhalb einer Anlage.
- Material
- PVC
- Abmessung
- Breite: 1.200 mm
Höhe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,7 kg
- Bruttogewicht
- 4,2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Abdeckplatte, gelocht, BH: 1200x800 mm