- Artikel-Nr.:
- SV 9676748
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von lamellierten Kupferschienen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
- Material
- Anschlussplatte: E-Cu
Druckstück: Edelstahl
Sammelschienenkralle: Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
- Montagehinweis
- Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
- Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
- Befestigungsmaß
- 50 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 63 x 20 mm
- Passend für lamellierte Kupferschienen
- Anzahl: 2
mit Anzahl Lamellen: 10
mit Lamellenbreite: 63 mm
mit Lamellenstärke: 1 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,47 kg
- Bruttogewicht
- 0,478 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,19
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625563
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Anschlussplatte, Klemmraum BH: 63x20 mm, (Flat-PLS)