- Artikel-Nr.:
- SV 9676.809
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Sammelschienenkralle oder Anschlusskomponenten an ein Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
- Material
- Edelstahl
- Abmessung
- Gewinde: M10
Gewindelänge: 90 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,504 kg
- Bruttogewicht
- 0,552 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177626232
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Schraubverbindung, M10x90 mm