Schraube M10

Artikel-Nr.: SV 9676813

Zur Befestigung der Direktanschlussklemme, Anschlussplatte, Sammelschienenkralle oder des Anschluss-Sets an Sammelschienensystemen mit Flachkupferschienen.

Artikel-Nr.:
SV 9676813
Produktbeschreibung
Zur Befestigung der Sammelschienenkralle oder Anschlusskomponenten an ein Sammelschienensystem aus Flachkupfer.
Material
Edelstahl
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 130 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,728 kg
Bruttogewicht
0,74 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177626270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Schraubverbindung, M10x130 mm