Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Artikel-Nr.: SV 9676977

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Artikel-Nr.:
SV 9676977
Produktbeschreibung
Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Material
Stahl
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Abmessung
Gewinde: M10
Gewindelänge: 80 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,304 kg
Bruttogewicht
0,431 kg
Zolltarifnummer
73181535
EAN
4028177607002
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeschreibung
SV Gewindebolzen, M10, L: 80 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung