Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.
- Artikel-Nr.:
- SV 9676982
- Produktbeschreibung
- Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
- Material
- Stahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 60
- Abmessung
- Gewinde: M12
Gewindelänge: 50 mm - Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,478 kg
- Zolltarifnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177606920
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Produktbeschreibung
- SV Gewindebolzen, M12, L: 50 mm
- Dokumentationen
- Anleitung