Gewindebolzen für Nutensteine und Gleitmuttern

Artikel-Nr.: SV 9676983

Zur Befestigung der Anschlusskomponenten, wie z. B. Kabelschuhe.

Artikel-Nr.:
SV 9676983
Produktbeschreibung
Für individuelle Anschlussmöglichkeiten.
Material
Stahl
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Maxi-PLS 60
Abmessung
Gewinde: M12
Gewindelänge: 60 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,536 kg
Zolltarifnummer
73181535
EAN
4028177606937
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeschreibung
SV Gewindebolzen, M12, L: 60 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung