3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677000
- Ausführung
- 3-polig schaltbar
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016 - Für NH-Größe
- 00
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M8
- Polzahl
- 3-polig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 800 V (AC), 3~
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 160 A
- Hinweis
- Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Für Wandlereinbau
- Ja
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Höhe: 670 mm - Anschluss von Rundleitern
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,44 kg
- Bruttogewicht
- 2,66 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,6
- Zolltarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177705418
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00, 160 A, 800 V, 3-polig, Schraube M8, 185 mm, für Stromwandler-Einbau
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis