NH-Lasttrennschaltleiste mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Artikel-Nr.: SV 9677380

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 9677380
Ausführung
3-polig schaltbar
Funktionsweise
Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches Sprungschaltwerk
Sicheres Trennen der Kontakte durch Doppelunterbrechung
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe
Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016
Für NH-Größe
3
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
185 mm
Leitungsabgang
unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M12
Montageart
Schraubbefestigung
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~
Bemessungsbetriebsstrom max.
630 A
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 100 mm
Höhe: 941 mm
Anschluss von Rundleitern
6 ‐ 240 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15,56 kg
Bruttogewicht
15,72 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
4,78
Zolltarifnummer
85043129
EAN
4028177806825
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeschreibung
SV NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 3, 630 A, 400 V, 3-polig, Bolzen M12, 185 mm, Leitungsabgang unten, Schraubbefestigung
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis