Zur Gewährleistung des Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677400
- Produktbeschreibung
- Kaskadierfähige Anschlussraum-Abdeckung zur Gewährleistung des Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen.
- Material
- Polycarbonat
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Für Baugröße
- 00
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.0X0
- 9677.0X5
- Leitungsabgang
- unten
- Hinweis
- Bei Einsatz der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Leitungsabgang oben ist die Verwendung der Anschlussraum-Abdeckung zwingend erforderlich
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Einsatz auch bei NH-Lasttrennschaltleisten mit Leitungsabgang oben möglich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Bruttogewicht
- 0,2 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177705128
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Anschlussraum-Abdeckung, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste/, NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00, Leitungsabgang unten (185 mm)
- Dokumentationen
- Anleitung