- Artikel-Nr.:
- SV 9677420
- Produktbeschreibung
- Zum Direktanschluss von Rundleitern.
- Material
- Messing
- Oberfläche
- Verzinnt
- Für Baugröße
- 00
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- Anschluss von Rundleitern
- 10 ‐ 95 mm²
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,099 kg
- Bruttogewicht
- 0,13 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705166
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Prismenklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00 (SV 9677XXX), Rundleiteranschluss 10-95 mm²
- Dokumentationen
- Anleitung