Zum Direktanschluss von Rundleitern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677430
- Produktbeschreibung
- Zum Direktanschluss von Rundleitern.
- Material
- Messing
- Oberfläche
- Verzinnt
- Für Baugröße
- 1/2
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- Anschluss von Rundleitern
- 70 ‐ 240 mm²
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,354 kg
- Bruttogewicht
- 0,368 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,067
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177705173
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV V-Anschlussklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1/2 (SV 9677XXX), Rundleiteranschluss 70-240 mm²
- Dokumentationen
- Anleitung