Zum Direktanschluss von Rundleitern.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677440
- Produktbeschreibung
- Zum Direktanschluss von Rundleitern.
- Material
- Messing
- Oberfläche
- Verzinnt
- Für Baugröße
- 3
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- Anschluss von Rundleitern
- 120 ‐ 300 mm²
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,384 kg
- Bruttogewicht
- 0,4 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,067
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177705180
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV V-Anschlussklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 3 (SV 9677XXX), Rundleiteranschluss 120-300 mm²
- Dokumentationen
- Anleitung