Kontaktklemme für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten/Anschlussadapter

Artikel-Nr.: SV 9677450

Zur bohrungslosen Montage der Komponenten auf Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 9677450
Produktbeschreibung
Zur bohrungslosen Montage der Komponenten auf Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
Material
Stahlblech, verzinkt
E-Cu, verzinnt
Für Baugröße
00
Hinweis
Einsatz nur auf Sammelschienensystem mit Berührungsschutzabdeckung (Abdeckprofil, geschlitzt) möglich
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,225 kg
Bruttogewicht
0,24 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,038
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177705197
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Kontaktklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00 (SV 9677XXX)
Dokumentationen
Anleitung