Sammelschienenklemme für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten/Anschlussadapter

Artikel-Nr.: SV 9677480

Zur bohrungslosen Montage der Komponenten auf Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 9677480
Produktbeschreibung
Zur bohrungslosen Montage der Komponenten auf Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Für Baugröße
1 - 3 und Anschlussadapter
Hinweis
Einsatz nur auf Sammelschienensystem ohne Berührungsschutzabdeckung (Abdeckprofil, geschlitzt) möglich
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177705227
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1-3/Anschlussadapter, (SV 9677XXX)
Dokumentationen
Anleitung