Sammelschienenhalter (185 mm)

Artikel-Nr.: SV 9677500

Für Flachkupferschienen 40/60/80/100/120 x 10 mm

Artikel-Nr.:
SV 9677500
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungselemente für Berührungsschutzabdeckung (Bodenwanne)
Polzahl
3-polig
185 mm
Passend für Sammelschienen
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Polzahl
3-polig
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1,72 kg
Bruttogewicht
1,92 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 185 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 40x10/60-120x10 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen