Systembefestigung für VX

Artikel-Nr.: SV 9677521

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in Schaltschränken.

Artikel-Nr.:
SV 9677521
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand im Schaltschrank.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
2 Systembefestigungen (links/rechts)
2 Montage-Chassis
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Zur variablen Tiefenverstellung des Sammelschienensystems im Schaltschrank ist zusätzlich das System-Chassis 23 x 64 mm für VX (für innere Montageebene) erforderlich. Die Auswahl erfolgt entsprechend der Schranktiefe.
Passend für Breite
= 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,54 kg
Bruttogewicht
3,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177923317
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Systembefestigung für VX (B: 800 mm), für Sammelschienenhalter SV 9677500
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis