Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaues.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677560
- Produktbeschreibung
- Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaues.
- Material
- Bodenwanne: Polyphenylenether (PPE)
Abschlussprofil: Polyphenylenether (PPE)
Abdeckprofil: Polyamid
Mittenabdeckung: Polyamid - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Abdeckprofil, geschlitzt, 50 mm breit
Abdeckprofile, geschlitzt, 100 mm breit
Bodenwannen
Abschlussprofile - Passend für Breite
- = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,3 kg
- Bruttogewicht
- 3,61 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705425
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Berührungsschutzabdeckung, für Sammelschienensystem SV 9677XXX, für Schrankbreite 800 mm
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationen
- Anleitung