- Artikel-Nr.:
- SV 9677570
- Produktbeschreibung
- Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaues.
- Material
- Bodenwanne: Polyphenylenether (PPE)
Abschlussprofil: Polyphenylenether (PPE)
Abdeckprofil: Polyamid
Mittenabdeckung: Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Abdeckprofil, geschlitzt, 50 mm breit
Abdeckprofile, geschlitzt, 100 mm breit
Bodenwannen
Abschlussprofile
Mittenabdeckung für Sammelschienenhalter
- Passend für Breite
- = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,54 kg
- Bruttogewicht
- 4,99 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705432
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
-
SV Berührungsschutzabdeckung, für Sammelschienensystem SV 9677XXX, für Schrankbreite 1000 mm