Geräteadapter Klemmbefestigung

Artikel-Nr.: SV 9677710

Für Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens. Für Schienensyteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 9677710
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
185 mm
Leitungsabgang
unten
Montageart
Klemmbefestigung
Polzahl
3-polig
Bemessungsstrom max.
1.600 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
Geeignet für den Einsatz von Schaltgeräten mit frontseitigem Schraubanschluss
Aufbau auf Sammelschienensystem mit und ohne Abdeckprofil möglich
Abmessung
Breite: 300 mm
Höhe: 652 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 10 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
21,12 kg
Bruttogewicht
22,2 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
14,68
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177707078
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Geräteadapter, 1600 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Klemmbefestigung
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis