Vorkonfektionierter Verbindungssatz für marktgängige Leistungsschalter (MCCB). Zur elektrischen Verbindung zwischen Schalter und Geräteadapter (3-polig).
- Artikel-Nr.:
- SV 9677760
- Produktbeschreibung
- Vorkonfektionierter Verbindungssatz für marktgängige Leistungsschalter (MCCB). Zur elektrischen Verbindung zwischen Schalter und Geräteadapter (3-polig).
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Artikel-Nr.
- 9677.710
- 9677.715
- Passend für Hersteller (Typ)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,46 kg
- Bruttogewicht
- 9,59 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 6,814
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Verbindungssatz, für Geräteadapter, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis