Geräteadapter Klemmbefestigung

Artikel-Nr.: SV 9677770

Für Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens. Für Schienensyteme mit 185 mm Mittenabstand.

Artikel-Nr.:
SV 9677770
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussbänder
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
185 mm
Leitungsabgang
unten
Montageart
Klemmbefestigung
Polzahl
3-polig
Bemessungsstrom max.
630 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
Geeignet für den Einsatz von Schaltgeräten mit frontseitigem Schraubanschluss
Aufbau auf Sammelschienensystem mit und ohne Abdeckprofil möglich
Abmessung
Breite: 150 mm
Höhe: 585 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 10 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (Tmax T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX630)
Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6,2 kg
Bruttogewicht
6,629 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,754
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177802322
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, 185 mm, Klemmbefestigung
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis