Zur frontseitigen Abdeckung des Verbindungssatzes.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677794
- Produktbeschreibung
- Zur frontseitigen Abdeckung des Verbindungssatzes. Wahlweise kann die Abdeckung auch für den Kabelanschluss des Schaltgerätes eingesetzt werden. Die Abdeckblenden ermöglichen das Verschließen offener Kabelzugänge in der Berührungsschutzabdeckung.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Lieferumfang
- Inkl. Abdeckblenden
- Passend für Hersteller (Typ)
- Eaton (NZM 4)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,3 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177805354
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Berührungsschutzabdeckung, für Geräteadapter SV 967770X/71X, (Eaton - NZM 4)
- Dokumentationen
- Anleitung